Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
UB500-F42-E7-V15 - Reflexionstaster / Reflexionsschranken
Stückliste
UB500-F42-E7-V15
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
UB500-F42-E7-V15
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ultraschallsensor UB500-F42-E7-V15
EAN
4050143215027
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UB500-F42-E7-V15
AAB866006
max. Messbereich (Länge)
500 mm
BAD858004
Leerlaufstrom
50 mA
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-25 °C
BAD946007
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD823004
Breite des Sensors
80 mm
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
70.00 °C
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
BAD856005
Länge des Sensors
34 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
80 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
8.000 Hz
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
SG
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen