Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
UPR-03-S - Einspeisung
Stückliste
UPR-03-S
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
UPR-03-S
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Universelles Power Rail UPR-03-S
EAN
4050143000098
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UPR-03-S
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-20 °C
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
70.00 °C
BAF016004
Breite
35 mm
BAB577006
Tiefe
800 mm
BAA020007
Höhe
15 mm
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
HU
WEIGHT
0.810
LENGTH
0.840
WIDTH
0.050
DEPTH
0.050
CTC
Zolltarifnummer
8536 9001 000 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen