{pepperl_fuchs/connectivity/sensor-actuator20cables/v1-w-e8-or3m-pur-a-v1-g.prj},{NB=V1-W-E8-OR3M-PUR-A-V1-G},{MANUID=V1-W-E8-OR3M-PUR-A-V1-G},{AAB733006=3},{AAT080001=4},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=MIN},{WEIGHT=0.100},{LENGTH=0.001},{WIDTH=0.001},{DEPTH=0.001},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/d8/12/d455705a_int.png},{DESCSHORT=Connection cable V1-W-E8-OR3M-PUR-A-V1-G},{EAN=4050143119691},{MANUTYPEDESC=V1-W-E8-OR3M-PUR-A-V1-G},{AAS488001=},{AAB226007=angled},{AAB225007=straight},{AAB379007=},{AAB397006=cable},{AAB419007=M12},{AAB593006=Orange},{AAC202007=Au},{BAD391008=Yes},{AAD251006=},{COO=HU},{CTC=8544 4290 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1