Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
V19S-G-BK7M-PUR-U/ABG - Sensor-Aktor-Kabel
Stückliste
V19S-G-BK7M-PUR-U/ABG
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
V19S-G-BK7M-PUR-U/ABG
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelstecker, geschirmt V19S-G-BK7M-PUR-U/ABG
EAN
4050143284894
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
V19S-G-BK7M-PUR-U/ABG
AAS488001
Art des Steckkontaktes (gehäuseseitig)
AAB226007
Anordnung der Kabelzuführung (gehäuseseitig)
gerade
AAB397006
Ausführung der Leitung
Kabel
AAB419007
Ausführung des elektrischen Anschlusses (gehäuseseitig)
M12
AAB593006
Farbe des Kabelmantels
schwarz
AAB733006
Kabellänge
7 m
AAT080001
Polzahl
8
AAC202007
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Au
BAD391008
LED-Anzeige vorhanden
Nein
AAD251006
Werkstoff des Kabelmantels
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
HU
WEIGHT
0.380
LENGTH
0.182
WIDTH
0.184
DEPTH
0.038
CTC
Zolltarifnummer
8544 4290 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen