Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
V31-GM-A2-10M-PUR - Sensor-Aktor-Kabel
Stückliste
V31-GM-A2-10M-PUR
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
V31-GM-A2-10M-PUR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabeldose V31-GM-A2-10M-PUR
EAN
4050143035663
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
V31-GM-A2-10M-PUR
AAS488001
Art des Steckkontaktes (gehäuseseitig)
AAB226007
Anordnung der Kabelzuführung (gehäuseseitig)
gerade
AAB397006
Ausführung der Leitung
Kabel
AAB419007
Ausführung des elektrischen Anschlusses (gehäuseseitig)
M8
AAB593006
Farbe des Kabelmantels
grau
AAB733006
Kabellänge
10 m
AAT080001
Polzahl
4
AAC202007
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Au
BAD391008
LED-Anzeige vorhanden
Ja
AAD251006
Werkstoff des Kabelmantels
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
HU
WEIGHT
0.230
LENGTH
0.181
WIDTH
0.174
DEPTH
0.030
CTC
Zolltarifnummer
8544 4290 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen