{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/distance20sensors/vdm28-50-r1-io2f73c2f1102f122.prj},{NB=VDM28-50-R1-IO/73c/110/122},{MANUID=VDM28-50-R1-IO/73c/110/122},{AAB866006=50000},{AAB990006=200},{BAC640005=100},{BAA038006=-30},{BAD823004=25.8},{BAA039006=55.00},{BAD856005=54.6},{BAD849004=88},{BAD900004=50.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.001},{WEIGHT=0.090},{LENGTH=0.095},{WIDTH=0.118},{DEPTH=0.043},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/b0/e5/d445795a_int.png},{DESCSHORT=Distance sensor VDM28-50-R1-IO/73c/110/122},{EAN=4050143034154},{MANUTYPEDESC=VDM28-50-R1-IO/73c/110/122},{BAD859008=Laser diode, red light},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAD857006=Class 1},{BAC461010=Plastic},{BAD831010=Connector M12},{COO=VN},{CTC=9015 1000 000 [DE]}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1