{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/retroreflective20sensors/vl18-54-m-las2f40a2f1182f128.prj},{NB=VL18-54-M-LAS/40a/118/128},{MANUID=VL18-54-M-LAS/40a/118/128},{BAC640005=200},{AAB884005=20000},{AAC004005=60},{BAA038006=-25},{BAD945004=655},{BAD826005=18},{BAA039006=55.00},{BAD856005=65},{BAD900004=500.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.090},{LENGTH=0.087},{WIDTH=0.080},{DEPTH=0.043},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/02/92/c400301a_int.png},{DESCSHORT=Retroreflective sensor VL18-54-M-LAS/40a/118/128},{EAN=4050143055296},{MANUTYPEDESC=VL18-54-M-LAS/40a/118/128},{BAD859008=Laser diode, red light},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=cylinder, thread},{BAD857006=Class 1},{BAC461010=},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M12},{COO=VN}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1