Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
WCS-PG310 - Interface Modules
Bill of material
WCS-PG310
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
MANUID
WCS-PG310
DESCSHORT
Short Description
WCS interface module WCS-PG310
EAN
4050143121434
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WCS-PG310
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
COO
Country of origin
DE
WEIGHT
0.140
LENGTH
0.125
WIDTH
0.120
DEPTH
0.030
CTC
Customs tariff number
8517 6200 000 [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Previews
3D
2D
Местоположение на доставчика на каталога
Изберете държава, за да видите местните офиси