Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
WCS2-GT09-P1 - WCS Accessories
Bill of material
WCS2-GT09-P1
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
MANUID
WCS2-GT09-P1
DESCSHORT
Short Description
WCS2 aluminum profile system WCS2-GT09-P1
EAN
4050143183012
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WCS2-GT09-P1
BAF281003
Use for product
WCS*
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
COO
Country of origin
DE
WEIGHT
1.140
LENGTH
0.188
WIDTH
0.114
DEPTH
0.200
CTC
Customs tariff number
9031 9000 000 [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Previews
3D
2D
Местоположение на доставчика на каталога
Изберете държава, за да видите местните офиси