Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
WCS3-CS70-L0 - Mechanics
Bill of material
WCS3-CS70-L0
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
MANUID
WCS3-CS70-L0
DESCSHORT
Short Description
WCS3 code rail WCS3-CS70-L0
EAN
4050143183241
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WCS3-CS70-L0
BAF281003
Use for product
WCS*
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
COO
Country of origin
DE
WEIGHT
0.040
LENGTH
0.215
WIDTH
0.108
DEPTH
0.054
CTC
Customs tariff number
9031 9000 000 [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Previews
3D
2D
Местоположение на доставчика на каталога
Изберете държава, за да видите местните офиси