Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
V15-G-BK0,3M-PUR-A-V15-G - Sensor-Aktor-Kabel
Stückliste
V15-G-BK0,3M-PUR-A-V15-G
MANUID
V15-G-BK0,3M-PUR-A-V15-G
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Verbindungskabel V15-G-BK0,3M-PUR-A-V15-G
EAN
4050143186679
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
V15-G-BK0,3M-PUR-A-V15-G
AAS488001
Art des Steckkontaktes (gehäuseseitig)
AAB226007
Anordnung der Kabelzuführung (gehäuseseitig)
gerade
AAB225007
Anordnung der Kabelzuführung (feldseitig)
gerade
AAB379007
Art des Steckkontaktes (feldseitig)
AAB397006
Ausführung der Leitung
Kabel
AAB419007
Ausführung des elektrischen Anschlusses (gehäuseseitig)
M12
AAB593006
Farbe des Kabelmantels
schwarz
AAB733006
Kabellänge
0.3 m
AAT080001
Polzahl
5
AAC202007
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Au
BAD391008
LED-Anzeige vorhanden
Nein
AAD251006
Werkstoff des Kabelmantels
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
HU
WEIGHT
0.030
LENGTH
0.045
WIDTH
0.010
DEPTH
0.045
CTC
Zolltarifnummer
8544 4290 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen