Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
IUC77-50-FR1 10pcs - RFID-Transponder
Stückliste
IUC77-50-FR1 10pcs
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
IUC77-50-FR1 10pcs
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
RFID-Transponder IUC77-50-FR1 10pcs
EAN
4050143468430
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IUC77-50-FR1 10pcs
AAC895005
Durchmesser
50 mm
AAF529001
Frequenzbereich
865 ... 868 MHz
BAF634008
Material
Kunststoff
BAA020007
Höhe
8 mm
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
DE
WEIGHT
0.180
LENGTH
0.115
WIDTH
0.057
DEPTH
0.029
CTC
Zolltarifnummer
8523 5200 009 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen