Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
VAA-2E1A-G10-SAJ/EA2J-1M - Safety Modules
Bill of material
VAA-2E1A-G10-SAJ/EA2J-1M
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
MANUID
VAA-2E1A-G10-SAJ/EA2J-1M
DESCSHORT
Short Description
AS-Interface safety module VAA-2E1A-G10-SAJ/EA2J-1M
EAN
4050143032860
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VAA-2E1A-G10-SAJ/EA2J-1M
AAP506001
Number of inputs
2
AAP608001
Number of outputs
1
BAC078007
Supply voltage type
DC
BAF016004
Width
27.7 mm
BAB577006
Depth
40.5 mm
BAA020007
Height
21.5 mm
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
COO
Country of origin
SG
WEIGHT
0.150
LENGTH
0.140
WIDTH
0.145
DEPTH
0.030
CTC
Customs tariff number
8517 6200 000 [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро