Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
REF-MA21 - Reflectors
Bill of material
REF-MA21
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
MANUID
REF-MA21
DESCSHORT
Short Description
Reflector with micro-structure REF-MA21
EAN
4050143315024
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
REF-MA21
AAO634001
Form
rund
AAB450006
Self-adhesive fastening
Yes
BAB376005
Outer diameter
20.6 mm
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
COO
Country of origin
DE
WEIGHT
LENGTH
0.020
WIDTH
0.020
DEPTH
0.006
CTC
Customs tariff number
3926 9097 900 [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Previews
3D
Размер
2D
Местоположение на доставчика на каталога
Изберете държава, за да видите местните офиси