Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
NBN3-F31K2M-Z8L-B23-S-3G-3D - Inductive Sensors
Bill of material
NBN3-F31K2M-Z8L-B23-S-3G-3D
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
MANUID
NBN3-F31K2M-Z8L-B23-S-3G-3D
DESCSHORT
Short Description
Inductive sensor NBN3-F31K2M-Z8L-B23-S-3G-3D
EAN
4050143504947
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
NBN3-F31K2M-Z8L-B23-S-3G-3D
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
COO
Country of origin
CZ
WEIGHT
0.520
LENGTH
0.155
WIDTH
0.130
DEPTH
0.080
CTC
Customs tariff number
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale