Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
FB9262BP10220.1 - Backplanes
Bill of material
FB9262BP10220.1
MANUID
FB9262BP10220.1
DESCSHORT
Short Description
Universal Backplane FB9262BP10220.1
EAN
4050143361847
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FB9262BP10220.1
BAA038006
min. ambient temperature
-20 °C
BAA039006
max. ambient temperature
65.00 °C
BAF016004
Width
510.7 mm
BAB577006
Depth
120 mm
BAA020007
Height
211.8 mm
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
COO
Country of origin
DE
CTC
Customs tariff number
8538 1000 000 [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Previews
3D
Wymiar
2D
Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura