{pepperl_fuchs/signal20conditioners/k-system/frequency20converters/kfu8-uft-2.d.prj},{NB=KFU8-UFT-2.D},{MANUID=KFU8-UFT-2.D},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.001},{WEIGHT=0.360},{LENGTH=0.120},{WIDTH=0.122},{DEPTH=0.050},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/e6/17/d416900b_int.png},{DESCSHORT=Frequency Converter with Direction and Synchronization Monitor KFU8-UFT-2.D},{EAN=4050143062430},{MANUTYPEDESC=KFU8-UFT-2.D},{COO=SG},{CTC=8543 7090 990 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One},{DEEPLINK_ENG=http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDocByPartNo=231201&LanId=ENG},{DEEPLINK_DEU=http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDocByPartNo=231201&LanId=GER}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1